Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:10:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
81248-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 812..-M, 1-reihig
Ersetzt
812 48 M
Vorzugsprodukt
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 78 mm | Höhe |
Ca | 1.380.000 N | dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 5.000.000 N | statische Tragzahl, axial |
Cua | 455.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 990 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 340 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 340 mm | Außendurchmesser |
≈m | 21,95 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 335 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 261 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 244 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 335 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81248-M | Axialrollenkranz | |
GS81248 | Gehäusescheibe | |
WS81248 | Wellenscheibe |