Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:30:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
81238-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 812..-M, 1-reihig
Ersetzt
812 38 M, 81238MPB
Vorzugsprodukt
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 190 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 62 mm | Höhe |
Ca | 880.000 N | dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 3.000.000 N | statische Tragzahl, axial |
Cua | 290.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.250 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 480 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 270 mm | Außendurchmesser |
≈m | 12 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 265 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 200 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 194 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 267 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81238-M | Axialrollenkranz | |
GS81238 | Gehäusescheibe | |
WS81238 | Wellenscheibe |