Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:40:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 46 mm | Höhe |
Ca | 455.000 N | dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.450.000 N | statische Tragzahl, axial |
Cua | 143.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.690 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 730 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
≈m | 4,95 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 191 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 147 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
D1 | 143 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 197 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81228-M | Axialrollenkranz | |
GS81228 | Gehäusescheibe | |
WS81228 | Wellenscheibe |