Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:55:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81213-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 874, einseitig wirkend, kombiniert aus K874, GS, WS
Ersetzt
812 13 TN
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 27 mm | Höhe |
Ca | 177.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 500.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 49.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 3.550 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.250 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
≈m | 0,718 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 96 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 69 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 67 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 100 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81213-TV | Axialrollenkranz | |
GS81213 | Gehäusescheibe | |
WS81213 | Wellenscheibe | |
LS6590 | Laufscheibe |