Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:51:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81210-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 874, einseitig wirkend, kombiniert aus K874, GS, WS
Ersetzt
812 10 TN, 81210TVPB
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 22 mm | Höhe |
Ca | 118.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 315.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 28.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 4.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.550 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 78 mm | Außendurchmesser |
≈m | 361,5 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 75 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 53 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 52 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 78 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81210-TV | Axialrollenkranz | |
GS81210 | Gehäusescheibe | |
WS81210 | Wellenscheibe | |
LS7095 | Laufscheibe |
Zuletzt angesehene Produkte