Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:48:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81110-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Ersetzt
811 10 TN, 81110TVPB
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 14 mm | Höhe |
Ca | 62.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 177.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 17.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 4.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.840 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 70 mm | Außendurchmesser |
≈m | 142,3 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 68 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 52 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
D1 | 52 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 70 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81110-TV | Axialrollenkranz | |
GS81110 | Gehäusescheibe | |
WS81110 | Wellenscheibe | |
LS5070 | Laufscheibe |
Zuletzt angesehene Produkte