Select a different country or region to see content for your location.
United States
09:21:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 33 mm | Breite |
Cr | 46.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 13.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 860 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,913 kg | Weight |
Anschlussmaße
da min | 49 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 81 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 74,51 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 53,7 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,43 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,46 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,25 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,52 | Statischer Axiallastfaktor |