Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:40:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2219-K-M-C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager 22..-K-M, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Massivkäfig Messing
Ersetzt
2219K.M.C3
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 95 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
B | 43 mm | Breite |
Cr | 84.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 34.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.890 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,142 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 107 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
da max | 114 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 158 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
db min | 102 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 9 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 147,86 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 118,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,27 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,33 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,61 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,45 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H319 | Spannhülse |