Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:55:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2212-K-TVH-C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager 22..-K-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Kunststoffkäfig
Ersetzt
2212K.TV.C3
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 48.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 16.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.040 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,046 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 69 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
da max | 73 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 101 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
db min | 65 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 9 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 98,17 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 76,6 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,23 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,68 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,15 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,81 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H312 | Spannhülse |