Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:27:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2209-2RS-TVH
Pendelkugellager
Pendelkugellager 22..-2RS-TVH, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
2209.2RS.TV


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 85 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite |
Cr | 22.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 465 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.900 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,527 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 52 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 78 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 72,259 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 75,98 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 57,7 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 53,8 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,21 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,03 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,68 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,17 | Statischer Axiallastfaktor |