Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:18:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 32 mm | Außendurchmesser |
B | 14 mm | Breite |
Cr | 9.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.940 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 123 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 24.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 23.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,05 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 16,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 27,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 25,94 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 17,05 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,53 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,2 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 1,86 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,26 | Statischer Axiallastfaktor |