Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:43:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 6 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 19 mm | Außendurchmesser |
B | 6 mm | Breite |
Cr | 2.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 480 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 30,5 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 41.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 30.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,009 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 8,4 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 16,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 14,73 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 10,05 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,35 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,82 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,82 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,91 | Statischer Axiallastfaktor |