Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:39:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


11206-TVH
Pendelkugellager
Pendelkugellager 112..-TVH, mit breitem Innenring, Fixiernut, Kunststoffkäfig
Ersetzt
11206TV
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite des Außenrings |
Bi | 48 mm | Breite des Innenrings |
Cr | 15.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.650 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 295 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 13.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 11.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,37 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Da max | 56,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 51,61 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 40,1 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
b | 7 mm | Nutbreite |
t | 9 mm | Nuttiefe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,25 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,54 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,93 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,66 | Statischer Axiallastfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte