Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:28:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HC6224-2Z-L038-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager HC62..-2Z, Hybridlager, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 215 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cr | 173.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 152.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 5,03 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 132 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 203 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 185,04 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 190,5 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 151,05 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 18,3 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Werkstoffkombination | HC | Hybridlager, keramische Wälzkörper, Lagerringe aus Stahl |
Dichtung | 2Z | Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
Fett | L038 | Fett (L038/kundenspezifisch) |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften