Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:34:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6310-C-M
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-C-M, einreihig, Generation C, Massivkäfig Messing
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 27 mm | Breite |
Cr | 68.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 38.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,261 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 61 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 99 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 92,1 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 95,22 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 68,64 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 66,74 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,1 | Berechnungsfaktor |