Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:00:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


63005-A-2RSR
Rillenkugellager
Rillenkugellager 630..-A-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 10.070 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.830 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 365 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.500 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,102 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 28,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 43,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 40,14 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 42,8 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 31,56 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,4 | Berechnungsfaktor |