Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:25:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6248-M-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
6248M.C3
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 440 mm | Außendurchmesser |
B | 72 mm | Breite |
Cr | 360.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 470.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 17.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.980 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 51,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 257 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 423 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 369,65 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 309,8 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,2 | Berechnungsfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte