Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:17:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6240-M-C4
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
6240M.C4
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 360 mm | Außendurchmesser |
B | 58 mm | Breite |
Cr | 270.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 310.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 12.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.430 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 27 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 217 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 343 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 306,45 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 254,9 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,2 | Berechnungsfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte