Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:57:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6211-2RSR
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6211.2RSR
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 21 mm | Breite |
Cr | 46.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 29.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.770 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.900 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,64 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 64 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 86,16 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 88,2 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 68,65 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,2 | Berechnungsfaktor |