Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:35:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
6207-C-2Z-L207-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 17 mm | Breite |
Cr | 29.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.060 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 11.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,274 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 42 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 65 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 61,56 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 64,51 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 46,89 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 44,61 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,9 | Berechnungsfaktor |