Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:40:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61908-2RSR
Rillenkugellager
Rillenkugellager 619..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 14.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 590 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.700 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,11 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 43,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 58,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 55,1 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 57,3 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 46,9 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,5 | Berechnungsfaktor |