Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:03:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61824-Y
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618..-Y, einreihig, Messingblechkäfig
Ersetzt
61824, 61824Y
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 150 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 30.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 33.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.730 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.750 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,55 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 124,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 145,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 140,61 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 129,7 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16 | Berechnungsfaktor |