Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:11:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61820-2RZ-Y
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618..-2RZ-Y, einreihig, Deckscheiben, Messingblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 125 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 21.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 22.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.250 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.150 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 340 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 104,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 120,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 117,07 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 119,2 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 108,2 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16 | Berechnungsfaktor |