Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:37:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 310 mm | Außendurchmesser |
B | 34 mm | Breite |
Cr | 186.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 202.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 7.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.850 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.470 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 208,8 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 301,2 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 276,5 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 244,35 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,4 | Berechnungsfaktor |