Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:22:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 0,08 mm | Obere Toleranz |
d | -0,05 mm | Untere Toleranz |
D1 | 76,2 mm | Laufbahndurchmesser Riemenscheibe |
C1 | 31 mm | Breite Riemenscheibe |
Cr | 7.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 193 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,28 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
a | 10 ° | Öffnungswinkel Riemenlaufbahn |
Abmessungen
D2 | 92 mm | Außendurchmesser Riemenscheibe |
B | 14,4 mm | Breite |
BL | 22,2 mm | Breite Riemenlaufbahn |