Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:22:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCSMB15/65-XL-FA106
Spannlager
Spannlager RCSM, mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
Ersetzt
RCSMB15/65-FA106
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 65,1 mm | Außendurchmesser |
C | 25,4 mm | Breite des Außenringes |
B1 | 28,6 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 10.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 248 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
900 N | Tragfähigkeit (Gummiring) | |
≈m | 0,195 kg | Gewicht |
Abmessungen
S1 | 22,1 mm | Abstand Laufbahnmitte zu Spannring |
D2 | 35 mm | Borddurchmesser Gummiring |
d3 | 28,4 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
P | 12,7 mm | Abstand Laufbahnmitte Gummidämmring zu Stirnseite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13 | Berechnungsfaktor |
Zusätzliche Informationen
RAE15-XL-NPP-FA106 | Lagerbezeichnung | |
Shore A | 70 ° | Härte Gummiring |