Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:45:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RALE30-XL-NPP-B
Spannlager
Spannlager RALE..-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
Ersetzt
RALE30-NPP-B
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 55 mm | Außendurchmesser |
B | 18,5 mm | Breite |
Cur | 430 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 26,5 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 13.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 8.300 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,18 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 13 mm | Breite des Außenringes |
S | 6,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d2 | 35,7 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
d3 | 42,5 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 2,5 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,8 | Berechnungsfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte