Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:05:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RABRB40/85-XL-FA106
Spannlager
Spannlager RABR, mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
Ersetzt
RABRB40/85-FA106
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 85 mm | Außendurchmesser |
C | 27 mm | Breite des Außenringes |
B2 | 46,3 mm | Breite total |
B1 | 43,8 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.030 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
3.500 N | Tragfähigkeit (Gummiring) | |
≈m | 0,652 kg | Gewicht |
Abmessungen
S1 | 32,7 mm | Abstand Laufbahnmitte zu Spannring |
D2 | 70 mm | Borddurchmesser Gummiring |
d3 | 58 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,6 | Berechnungsfaktor |
Zusätzliche Informationen
RAE40-XL-NPP-B-FA106 | Lagerbezeichnung | |
Shore A | 70 ° | Härte Gummiring |