Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:19:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RABRB20/52-XL-FA106
Spannlager
Spannlager RABR, mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
Ersetzt
RABRB20/52-FA106
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 52,3 mm | Außendurchmesser |
C | 17,6 mm | Breite des Außenringes |
B2 | 32,3 mm | Breite total |
B1 | 31 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 12.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 315 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
1.160 N | Tragfähigkeit (Gummiring) | |
≈m | 0,2 kg | Gewicht |
Abmessungen
S1 | 23,5 mm | Abstand Laufbahnmitte zu Spannring |
D2 | 39 mm | Borddurchmesser Gummiring |
d3 | 33 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,1 | Berechnungsfaktor |
Zusätzliche Informationen
RAE20-XL-NPP-B-FA106 | Lagerbezeichnung | |
Shore A | 70 ° | Härte Gummiring |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden