Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:31:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RABRB12/47-XL-FA106
Spannlager
Spannlager RABR, mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
Ersetzt
RABRB12/47-FA106
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47,3 mm | Außendurchmesser |
C | 17,6 mm | Breite des Außenringes |
B2 | 30,9 mm | Breite total |
B1 | 28,6 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 9.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 248 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
840 N | Tragfähigkeit (Gummiring) | |
≈m | 0,16 kg | Gewicht |
Abmessungen
S1 | 22,1 mm | Abstand Laufbahnmitte zu Spannring |
D2 | 33,5 mm | Borddurchmesser Gummiring |
d3 | 28,4 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13 | Berechnungsfaktor |
Zusätzliche Informationen
RAE12-XL-NPP-B-FA106 | Lagerbezeichnung | |
Shore A | 70 ° | Härte Gummiring |