Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:30:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GRAE50-XL-NPP-B-FA125
Spannlager
Spannlager GRAE..-XL-NPP-B
Ersetzt
GRAE50-NPP-B-FA125.5
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 30,2 mm | Breite |
Cur | 1.210 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 43,8 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 37.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.200 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,77 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 22 mm | Breite des Außenringes |
S | 11 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d2 | 59,4 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
Ca | 6,9 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 69 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,4 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | NPP | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | B | |
Fertigungsanweisung | FA125 | Einheit mit Corrotect-Beschichtung |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch