Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:22:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 42,9 mm | Breite |
Cur | 840 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 56,5 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 32.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,74 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 21 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 23,5 mm | Breite über Dichtungen |
S | 21,4 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 52,3 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 68,3 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 6,4 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 58 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,6 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch