Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:04:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 215 mm | Außendurchmesser |
B | 63,5 mm | Breite |
Cur | 4.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 81 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 155.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 131.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 7,49 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 40 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 45 mm | Breite über Dichtungen |
S | 28,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 146,4 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 186,5 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 12,8 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 152 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 6 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,4 | Berechnungsfaktor |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch