Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:16:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 57,5 mm | Breite |
Cur | 4.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 75 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 122.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 93.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 5 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 36 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 39 mm | Breite über Dichtungen |
S | 25,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 122,2 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 155,5 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 11,2 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 132 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 6 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,4 | Berechnungsfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte