Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:55:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GAY60-XL-NPP-B
Spannlager
Spannlager GAY..-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung
Ersetzt
GAY60-NPP-B
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 47 mm | Breite |
Cur | 1.530 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 52.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 1,109 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 24 mm | Breite des Außenringes |
S | 13 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 76 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 73,6 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
Ca | 7,2 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 10 mm | Gewindeabstand |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,3 | Berechnungsfaktor |