Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:08:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GAY35-XL-NPP-B
Spannlager
Spannlager GAY..-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung
Ersetzt
GAY35-NPP-B
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 35 mm | Breite |
Cur | 800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 25.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,383 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 19 mm | Breite des Außenringes |
S | 9,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 46,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 44,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
Ca | 5,6 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 6 mm | Gewindeabstand |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |