Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:09:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7416-B-XL-MP-UO
Schrägkugellager
Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Ersetzt
7416-B-MP-UO, 7416B.MP.UO
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
B | 48 mm | Breite |
Cr | 200.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 169.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 9.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 7,82 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 96 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 184 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 191 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 153,94 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 129 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 82,7 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Amin | 0 µm | Axialluft im Satz min. |
Tol(+) | 12 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |