Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:28:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7334-B-MP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 73..-B-MP, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
7334B.MP
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 360 mm | Außendurchmesser |
B | 72 mm | Breite |
Cr | 420.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 580.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 18.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.750 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.840 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 35,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 187 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 343 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 351 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 290,85 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 248,95 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 148,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern