Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:12:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7320-B-XL-JP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 73..-B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig
Ersetzt
7320-B-JP, 7320B.JP
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 215 mm | Außendurchmesser |
B | 47 mm | Breite |
Cr | 214.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 197.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 10.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.050 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.550 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 7,56 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 114 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 201 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 208 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 171,72 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 146,26 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 89,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |