Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:34:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7317-B-XL-MP-UO
Schrägkugellager
Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Ersetzt
7317-B-MP-UO, 7317B.MP.UO
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 41 mm | Breite |
Cr | 167.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 138.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 8.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,859 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 99 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 166 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 173 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 144,15 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 122 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 76,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Amin | 0 µm | Axialluft im Satz min. |
Tol(+) | 12 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |