Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:22:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7309-B-XL-MP-UB
Schrägkugellager
Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite |
Cr | 69.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 43.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,92 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 54 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 94,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 79,8 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 66,7 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 42,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Amin | 24 µm | Axialluft im Satz min. |
Tol(+) | 8 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |