Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:52:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 400 mm | Außendurchmesser |
B | 65 mm | Breite |
Cr | 370.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 570.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 17.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.480 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.790 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 36,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 237 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 383 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 391 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 329,5 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 294,5 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 162,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte