Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:22:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7232-B-MP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-MP, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
7232B.MP
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 290 mm | Außendurchmesser |
B | 48 mm | Breite |
Cr | 241.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 305.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 10.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.650 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 13,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 174 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 276 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 283 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 238 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 211,98 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 118,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |