Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:52:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7222-B-XL-TVP-UO
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Ersetzt
7222-B-TVP-UO, 7222B.TVP.UO
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
B | 38 mm | Breite |
Cr | 167.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 154.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 8.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.350 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.950 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,445 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 122 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 188 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 193 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 165,7 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 144,9 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 84 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Amin | 0 µm | Axialluft im Satz min. |
Tol(+) | 12 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |