Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:35:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7208-B-XL-JP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig
Ersetzt
7208-B-JP, 7208B.JP
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite |
Cr | 36.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.630 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 11.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 386 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 47 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 73 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 75,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 64,4 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 56,42 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 34,2 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |