Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:00:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


71868-MP
Angular contact ball bearing
Schrägkugellager 718..-MP, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
71868MP
Produktinformationen


Main Dimensions & Performance Data
d | 340 mm | Bore diameter |
D | 420 mm | Outside diameter |
B | 38 mm | Width |
Cr | 214.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 350.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 10.500 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 2.190 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1.240 1/min | Reference speed |
≈m | 11,5 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 350,2 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da max | 409,8 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Db max | 414 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,1 mm | Maximum fillet radius of shaft |
ra1 max | 1 mm | Maximum fillet radius of housing |
Dimensions
rmin | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 390,7 mm | Shoulder diameter on outer ring wide side face |
d1 | 370,9 mm | Shoulder diameter on inner ring wide side face |
a | 128,7 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Zuletzt angesehene Produkte