Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:53:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


71810-TN
Schrägkugellager
Schrägkugellager 718..-B-TVP, einreihig, Kunststoffkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 65 mm | Außendurchmesser |
B | 7 mm | Breite |
Cr | 7.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 540 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,058 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 52 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 63 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 63,6 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,2 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 59,3 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 56,715 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 27,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |