Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:38:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7024-XL-MP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 70..-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 107.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 117.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,366 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 128,8 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 171,2 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 175,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 156 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 143,8 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 57,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |