Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:20:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7005-B-XL-2RS-TVP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 70..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
7005-B-2RS-TVP, 7005B.2RS.TVP
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 16.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 690 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.200 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,075 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 28,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 43,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 45 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 39,83 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
D2 | 40,5 mm | Kaliberdurchmessser der breiten Außenringseitenfläche |
D3 | 44,81 mm | Kaliberdurchmessser der schmalen Außenringseitenfläche |
d1 | 33,94 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
d2 | 31,52 mm | Kaliberdurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 21,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |