Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:17:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3314-DA
Schrägkugellager
Schrägkugellager 33..-DA, zweireihig, geteilter Innenring, Stahlblechkäfig
Ersetzt
3314D, 3314DA
Produktinformationen


n.r.
DA | Designvariante | |
≈m | 5,21 kg | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 150 mm | Außendurchmesser |
B | 63,5 mm | Breite |
Cr | 157.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 157.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 8.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.550 1/min | Bezugsdrehzahl |
Anschlussmaße
da min | 82 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 138 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 132,36 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 103,36 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
a | 141 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 45 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |